Snel Zoeken

CAT 420FIT

CAT 420FIT

Jaar
2014
Gebruiksuren
3.243 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RIGGS CAT
Fort Smith, AR
+1 501 570 3240
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420FIT
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerJWJ02647
Catalogus nummer10087665
Jaar2014
Uren3.243 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFort Smith, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW75.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Sturing, joystickControls, Joystick
AirconditionerAir Conditioner
EPA-labelEPA Label
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
Aandrijving - 4 wielenDrive - 4 Wheel
Extra hydrauliekdruk - Middelhoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Extra hydraulica achterzijde - Middelhoge drukRear Auxiliary Hydraulics - Medium Pressure
Graafarm - UitgeschovenStick - Extended
SchemawisselaarPattern Changer
Laadbak - AchterBucket - Rear
Tier 4 interimTier 4 Interim
VoorkoppelingFront Coupler
Extra hydraulica voorzijde - 1 klepFront Auxiliary Hydraulics - 1 Valve
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1310
  • Nee
  • Machine is in good shape. Machine is on CONSIGNMENT
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSome scratches on fuel tank and stick
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSmall dent in grill
  • Goed
  • Goed
safety items
100
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • No issues found while inspecting
  • Goed
meters, cabine, console
1020
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Good
  • Has code on machine
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMirror in cab but needs to be remounted , windows tinted
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorking but out of cert date
  • GoedSome light wear
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorking but need new blades
motor
700
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red , low
  • Engine area needs cleaned, has nest on top of engine
  • No
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
400
  • Nee
  • Functional at time of inspection
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
310
  • Ja
  • Ja
  • Charging
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight rear work light needs serviced
  • Goed
  • Goed
transmissie
300
  • Nee
  • Nee
  • Shifted ok
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
400
  • Felt tight
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • Stopped good
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1100
  • Nee
  • Functionaly working at time of inspection
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
500
  • DD140706142
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
310
  • 24”
  • ID missing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMissing 1 tooth
eindaandrijvingen
500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • In good shape on front ,looks new on rear
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanStarmaxx 12.5/80-1830NeeNeeNee
links achteraanCamso 19.5L-24newNeeNeeNee
Rechts vooraanStramaxx 12.5/80-1830NeeNeeNee
Rechts achterCamso 19.5L-24newNeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Cab mirror needs remounted, right rear work light needs serviced
  • Has code on machine. THIS IS A CONSIGNMENT MACHINE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen