Snel Zoeken

CAT 420 E MP

CAT 420 E MP

Jaar
2021
Gebruiksuren
547 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1673
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420 E MP
Wheeler Machinery Co.
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerH8T00695
Voorraad nummerAA008095U
Catalogus nummer10110654
Jaar2021
Uren547 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW131.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatieAIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
DISPLAY, TOUCH SCREEN
ENGINE, 82KW, C3.6 DITA, T4F
FAN
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LOADER BUCKET PINS
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRICED 02/29/24 DA (MP BKT)
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen