Snel Zoeken

CAT 416F C4E

CAT 416F C4E

Jaar
2019
Gebruiksuren
1.926 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

HOLT CAT
Corpus Christi, TX
+1 7262167607
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 416F C4E
HOLT CAT
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWB02159
Voorraad nummerHLK37655U
Catalogus nummer10064699
Jaar2019
Uren1.926 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCorpus Christi, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW73.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM FM RADIOAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
AIRCONDITIONERAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
EPA-LABELEPA LABEL
CE-PLAATJECE PLATE
ANTIDIEFSTALSYSTEEMANTI-THEFT SYSTEM
LAADBAK, GPBUCKET, GP
AANDRIJVING 4 WIELEN4-WHEEL DRIVE
STICK, VERLENGDSTICK, EXTENDED
LAADBAK, ACHTERKANTBUCKET, REAR
STURING, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
Extra informatieAIR SUSPENSION SEAT
Online Owner's Manual
REAR COUPLER
TIER 4 FINAL
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1420
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDENTS
  • Geselecteerde AfdelingenDENTS / CRACKS
  • Goed
  • GoedRIGHT SIDE STEP IS BENT
safety items
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1700
  • GoedA/C BLOWS COLD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • ENGINE SOUNDS AND RUNS GOOD, NO LEAKS OR ISSUES NOTICED
  • GOOD
  • NO SMOKE
  • GoedAIR BOX HAS 1 BROKEN LATCH, 3 OF 4 LATCHES WORK, AIR FILTER IS OK
  • GoedRED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
110
  • MACHINE SEEMS TO RUN FINE WITH NO ISSUES CURRENTLY
  • Geselecteerde AfdelingenCODES ON DASH FOR AFTERTREATMENT, SEE PRODUCT STATUS REPORT FOR CODES,
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • NO ISSUES
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
800
  • JaSEE PRODUCT STATUS REPORT
  • Ja
  • STARTS AND RUNS WITH NO ISSUES, LIGHTS WORK,
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1000
  • TRANSMISSION SHIFTS ALL GEARS AND DIRECTIONS PROPERLY
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • STEERING WORKS PROPERLY, NO ISSUES
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
101
  • PARKING BRAKE DOES NOT HOLD, MAIN BRAKE WORK AND HOLDS MACHINE IN ALL GEARS
  • BRAKES WORK OK, PARKING BRAKE NEEDS TO BE SERVICED
  • ZwakPARKING DOES NOT WORK, ADJUSTED ALL THE WAY
  • Goed
hydrauliek
1420
  • JaSTICK AREA HAS SOME FLUID RESIDUE AROUND SOME CYLINDERS / LINES, POSSIBLE LEAKS?
  • ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK PROPERLY, LOW HYDRAULIC OIL IN TANK - NEEDS FLUID ADDED, POSSIBLE LEAKS AROUND STICK AREA FROM HOSES / CYLINDER SEAL?
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenKICKOUT ROD DOES WORK BUT GETS STUCK AT TIMES
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSOME HOSES HAVE SOME WHEATHERING / DRY CRACKS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLOW OIL IN SITE GLASS, OIL NEEDS TO BE ADDED
  • Goed
giek & arm
810
  • TURRET PIN IS MISSING BOLT
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPIN HAS SOME WEAR / PLAY
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
511
  • FRONT BUCKET IS GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakPOSSIBLE WELD CRACK ON LEFT SIDE OF LOADER FRAME CYLINDER TUBE
  • Geselecteerde AfdelingenPINS HAVE SOME WEAR / PLAY
  • Goed
achterste bak
500
  • JaQ/C PINS NEED NEW KEEPER BOLT HARDWARE, MISSING SOME HARDWARE
  • CAT
  • 24"
  • BUCKET AND Q/C ARE GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedONE TOOTH IS DIFFERENT
axles / final drives
1000
  • NO ISSUES, 4X4 WORKS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 12.5/80-18
  • TIRES ARE OK,HAS SOME WEAR AND MINOR CUTS THROUGHOUT
  • 19.5L-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanGOODYEAR1443NeeJaJa
links achteraanGOODYEAR1134NeeJaJa
Rechts vooraanMAXDURA MPT1650NeeJaJa
Rechts achterGOODYEAR618NeeJaJa
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • MACHINE STARTS AND RUNS, ENGINE SOUNDS AND RUNS GOOD, ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK, TRANSMISSION SHIFTS ALL GEARS, 4X4 WORKS, A/C BLOWS COLD, INSIDE CAB IN GOOD CONDITION, LIGHTS WORK, HORN AND BACK UP ALARM WORK, FRONT AND REAR WIPERS WORK,
  • ANTI THEFT SYSTEM IS ACTIVATED, CODES ON DASH FOR AFTERTREATMENT, BRAKES WORK OK, PARKING BRAKE DOES NOT WORK PROPELRY AND NEEDS TO BE SERVICED, STICK PIN HAS SOME WEAR, REAR TURRET PIN HAS SOME WEAR
  • EXTRA PICTURES
  • BATTERY KILL SWITCH DOOR MAGNETS DO NOT SECURE DOOR SHUT, HAS DENTS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen