Snel Zoeken

CAT 416F2 Q

CAT 416F2 Q

Jaar
2016
Gebruiksuren
4.087 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 416F2 Q
Michigan CAT
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWB00879
Voorraad nummerHWB879
Catalogus nummer10093924
Jaar2016
Uren4.087 h
LandVerenigde Staten
PlaatsShelby Twp., Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW51.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Sturing, joystickControls, Joystick
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
Gecombineerde hydrauliek - TweerichtingCombined Hydraulics - Two Way
Aandrijving - 4 wielenDrive - 4 Wheel
ROPS - OverbrugdROPS - Open
Laadbak - VoorBucket - Front
Graafarm - UitgeschovenStick - Extended
AchterkoppelingRear Coupler
Stuurinrichting - Alle wielenSteering - All Wheel
Extra informatieCANOPY, 4X4, BKT, ESTK
CONDITION HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1320
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedFront cast bolt on counterweight
  • Goed
  • Goed
  • Goedstraight
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPushed in at bottom
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPlatform steps bent
safety items
310
  • Ja
  • Ja
  • GoedWorking
  • GoedWorking
  • GoedWorking (coud use adjustment)
  • Geselecteerde AfdelingenRetractable style belt (oudated)
meters, cabine, console
710
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAll gauges worked
  • GoedHour meter working shows 4050hr,
  • Geselecteerde Afdelingen
  • GoedAir ride seat suspension
  • Goed
motor
600
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • GoedRed clean
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedStarts amd runs good
  • Goed
koelsysteem
600
  • GoedPowered by caterpillar C4.4L 4-cylinder turbo diesel
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
410
  • JaSignal and warning lights working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft rear floodlight not working
transmissie
700
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedShifted good through all speeds
  • Goed
  • GoedPowertrain temperature gaige working
  • Goed
  • Goed
besturing
600
  • Goed
  • Goed
  • GoedDry
  • Goed
  • GoedSteers good
  • GoedTight
rem
200
  • Service and parking brake working
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1410
  • Goed
  • Goed
  • GoedBucket kickout and auto bucket leveling working
  • Geselecteerde AfdelingenSeepage
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedBoth dry
  • Goed
  • GoedBoth dry.
  • GoedHydraulic functions operated good,
  • GoedDry
  • Goed
  • Goed
  • GoedDry
giek & arm
720
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoom to turret mounting bushings show aprox 1/4 in play
  • Geselecteerde AfdelingenHas some play (can be adjusted)
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedIn place and working
front bucket
610
  • 1.25yd
  • 89in wide
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBeen flipped outer ends worn
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
301
  • JaManual screw style coupler
  • 12in
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakWorn out
axles / final drives
502
  • Nee
  • Nee
  • ZwakNot working
  • Goed
  • Goed
  • Zwak4X4 not working
  • GoedPinion and wheel seals are dry
  • GoedPinion and wheel seals are dry
  • Goed
banden
  • 12.5/80-18
  • 19.5-R24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanFirestone (super traction loader)1230NeeNeeNee
links achteraanFirestone (all traction utility)1760NeeNeeNee
Rechts vooraanFirestone (super traction loader)1025NeeNeeNee
Rechts achterTitan (industrial tractor lug)980NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • 4X4 not working
  • Diff lock not working
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen