Snel Zoeken

CAT 415

CAT 415

Jaar
2020
Gebruiksuren
2.243 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Foster Rental, TN
+1 615 256 2424
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 415
Thompson Machinery - La Vergne
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerH8A00151
Voorraad nummer40279
Catalogus nummer4640391
Jaar2020
Uren2.243 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFoster Rental, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW63.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Sturing, joystickControls, Joystick
AirconditionerAir Conditioner
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
Laadbak, MPBucket, MP
Aandrijving - 4 wielenDrive - 4 Wheel
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
RijregelingRide Control
AntidiefstalsysteemAnti-theft System
Laadbak - VoorBucket - Front
Extra hydraulica achterzijde - Middelhoge drukRear Auxiliary Hydraulics - Medium Pressure
AutoshiftAuto Shift
AchterkoppelingRear Coupler
Sturing, hendelControls, Lever
VoorkoppelingFront Coupler
Extra informatie415 CA/S-STK RENTAL (DLO)
AIR CONDITIONER, T4F
BATTERY, HEAVY DUTY
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.3 YD3, PO
BUCKET-HD, 24", 6.2 FT3
CAB, STANDARD
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
DISPLAY, STANDARD
ENGINE, 55KW, C3.6 DITA, T4F
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS GP, 5FCN/7BNK, PT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LOADER BUCKET PINS
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS STD SHIFT, PILOT
RADIO, FM BLUETOOTH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 12.5 80-18/21L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1610
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1400
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
2000
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
600
  • Nee
  • 22”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
1200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 40%
  • Rear tire low, shop has scheduled to repair.
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Some paint touch up on right rear fender
  • Rear bkt missing one tooth
  • Grill damage
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen