Snel Zoeken

CAT 415F2

CAT 415F2

Jaar
2020
Gebruiksuren
517 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Foster Rental, TN
+1 615 256 2424
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 415F2
Thompson Machinery - La Vergne
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWA00948
Voorraad nummer43565
Catalogus nummer4660593
Jaar2020
Uren517 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFoster Rental, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW64.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
VerlichtingLighting
Laadbak, MPBucket, MP
ROPS - OverbrugdROPS - Open
Laadbak - VoorBucket - Front
AutoshiftAuto Shift
AchterkoppelingRear Coupler
VoorkoppelingFront Coupler
Extra informatie415F2 CY/S-STK
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.30 YD3, PO
CANOPY, BASE
CONTROLS, BACKHOE PATTERN
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 55KW, C3.4B DITA, T4F
HYDRAULICS, GP, 4FCN/6BNK
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PT, 4WD, STD SHIFT, MECH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
WORKLIGHTS (4) HALOGEN LAMPS
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1700
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1101
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1400
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
2000
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
900
  • 89”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
600
  • Nee
  • 24”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
1200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 75%
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Missing mirrors
  • Minor step damage
  • Minor grille damage
  • Plastic cover on roof canopy damaged
algemene conditie
300
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen