Snel Zoeken

CAT 415F2 IL

CAT 415F2 IL

Jaar
2017
Gebruiksuren
2.534 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 415F2 IL
Quinn Company
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerPF400534
Voorraad nummerCCU000991
Catalogus nummer10077169
Jaar2017
Uren2.534 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFRESNO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW75.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
OverkappingCanopy
Extra informatieBATTERY, HEAVY DUTY
BOX, BLADE/SCARIFIER
BUCKET-MP, 1.3 YD3, PO
COUNTERWEIGHT, 198 LBS
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
FAN, STANDARD CAB/ CANOPY
HITCH 3 POINT
HYDRAULICS, MP, 3FCN/5BNK
INSTRUCTIONS ANSI
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631E
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES,12.5 80/16.9-24, GY/TI
WORKLIGHTS (4) HALOGEN LAMPS
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1300
  • Ja
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
100
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • GOOD
  • Goed
meters, cabine, console
900
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • _____________
  • 100%
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed12/2023
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • JaRED TAG # YCD358 EPA 2017
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • RED OK
  • GOOD
  • OK
  • CLEAR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Nee
  • GOOD
  • POWE SHUTTLE
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedPOWER SHUTTLE
  • Goed
besturing
700
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
400
  • Nee
  • ALL GEARS
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Nee
  • OK.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedDI
  • Goed
bak
900
  • 1.35YDS.
  • 70102090
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedTURNED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
700
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 73%
  • 12.5/80/18 16.9-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontCARLISLE2578NeeNeeNee
Left RearHERCULES2475NeeNeeNee
Right FrontCARLISLE2371NeeNeeNee
Right RearHERCULES2371NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PM 2 @ (JUNE 2023) FINALS, DIFF, AND RAD @ NOW
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen