Snel Zoeken

CAT 42007

CAT 42007

Jaar
2022
Gebruiksuren
193 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 42007
Foley Inc.
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerH8T02889
Voorraad nummerEQ000009620
Catalogus nummer10086959
Jaar2022
Uren193 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMONROE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW129.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Sturing, joystickControls, Joystick
AirconditionerAir Conditioner
EPA-labelEPA Label
Product LinkProduct Link
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
Laadbak, MPBucket, MP
Aandrijving - 4 wielenDrive - 4 Wheel
RijregelingRide Control
Laadbak - VoorBucket - Front
Stuurinrichting - 2 wielenSteering - 2 Wheel
Graafarm - UitgeschovenStick - Extended
Tier 4 finaalTier 4 Final
SchemawisselaarPattern Changer
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1400
  • Nee
  • Good machine
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
100
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • No issues found at time of inspection
  • Goed
meters, cabine, console
1200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 3/4
  • Good looking machine
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNeeds cleaning
  • Goed
  • Goed
motor
700
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Started and ran good
  • No
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
400
  • Nee
  • Functional at time of inspection
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
400
  • Ja
  • Ja
  • Charging
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
400
  • Nee
  • Nee
  • Shifted good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
400
  • Felt tight
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • Stopped good
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1100
  • Nee
  • All functionality working at time of inspection
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
500
  • ML221103437
  • In good shape
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
400
  • 24
  • ID tag missing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanGoodyear 12.5/80-1828NeeNeeNee
links achteraanGoodyear 19.5L-2426NeeNeeNee
Rechts vooraanGoodyear 12.5/80-1828NeeNeeNee
Rechts achterGoodyear 19L-2428NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Good machine
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen