Snel Zoeken

CAT 420

CAT 420

Jaar
2014
Gebruiksuren
5.937 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MILTON CAT
Milford, MA
+1 7747376569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420
Milton CAT
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerJWJ01930
Voorraad nummerEQ284702
Catalogus nummer10119918
Jaar2014
Uren5.937 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMilford, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW68.602 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
EmissieniveauEmissions Level
Wettelijke statusRegulatory Status
Tier 2 conformTier 2 Compliant
Tier 1 conformTier 1 Compliant
Sturing, joystickControls, Joystick
AirconditionerAir Conditioner
Product LinkProduct Link
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
CE-plaatjeCE Plate
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
Aandrijving - 4 wielenDrive - 4 Wheel
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
RijregelingRide Control
Laadbak - VoorBucket - Front
Stuurinrichting - 2 wielenSteering - 2 Wheel
Graafarm - UitgeschovenStick - Extended
Radio - AM/FM-radio met CD-spelerRadio - AM FM CD Radio
AutoshiftAuto Shift
AchterkoppelingRear Coupler
SchemawisselaarPattern Changer
VoorkoppelingFront Coupler
Geïntegreerde gereedschapsdragerIntegrated Toolcarrier
Extra hydraulica voorzijde - 2 kleppenFront Auxiliary Hydraulics - 2 Valve
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1710
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2300
  • Full
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • 4205857
  • C7N16950
  • 5937.4
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • 5937.4
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
900
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1400
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1000
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1811
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakBucket cylinder leaking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft cylinder leaking
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
100
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
giek & arm
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
800
  • Ja
  • 1 cubic meter
  • Cat
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
500
  • Ja
  • WR
  • 16”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
1200
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 80%
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontBkt25/3280%NeeNeeNee
Left RearBkt25/3280%NeeNeeNee
Right FrontBkt25/3280NeeNeeNee
Right RearBkt32/32100%NeeNeeNee
algemene conditie
300
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen