Snel Zoeken

CAT 420XE

CAT 420XE

Jaar
2022
Gebruiksuren
308 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Billings, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420XE
Tractor & Equipment Co.
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerH9X01403
Voorraad nummer23G0586
Catalogus nummer10068798
Jaar2022
Uren308 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBillings, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW148.700 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RIJREGELINGRIDE CONTROL
KoppelingCoupler
Extra informatieAIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
COUNTERWEIGHT, 530 LBS
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
DIG BUCKET
DISPLAY, TOUCH SCREEN
ENG SN J3644515 MSO G2HYW
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
GUARD, STABILIZER
HYD, MP, 6FCN/8BNK, EH, QC
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
LOADER BUCKET
LOADER, ST, PL, QUICK COUPLER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, DUAL MODE,PLE683
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES,340 80R18/500/70-24 MI
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen