Snel Zoeken

CAT 420-07

CAT 420-07

Jaar
2021
Gebruiksuren
1.493 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420-07
Foley Equipment Company
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerH8T01782
Voorraad nummer1CR8003
Catalogus nummer10021374
Jaar2021
Uren1.493 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTopeka Area, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW115.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RIJREGELINGRIDE CONTROL
Extra informatie.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2021 MODEL
AIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
BEACON, MAGNETIC MOUNT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.5 YD3, PO
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLING,QD,THREADED WITH CAPS
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
DISPLAY, STANDARD
ENGINE, 82KW, C3.6 DITA, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
LOADER BUCKET PINS
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS, AUTOSHIFT, LTC
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen