Snel Zoeken

CAT 42007XE

CAT 42007XE

Jaar
2020
Gebruiksuren
2.286 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Clarksville, TN
+1 615 256 2424
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 42007XE
Thompson Machinery - La Vergne
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerH9X00157
Voorraad nummer71883
Catalogus nummer10098697
Jaar2020
Uren2.286 h
LandVerenigde Staten
PlaatsClarksville, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW89.750 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Sturing, joystickControls, Joystick
AirconditionerAir Conditioner
EPA-labelEPA Label
Product LinkProduct Link
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
CE-plaatjeCE Plate
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Gecombineerde hydrauliek - TweerichtingCombined Hydraulics - Two Way
Laadbak, MPBucket, MP
Aandrijving - 4 wielenDrive - 4 Wheel
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
RijregelingRide Control
Extra hydrauliekdruk - Middelhoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Laadbak - VoorBucket - Front
Extra hydraulica achterzijde - Middelhoge drukRear Auxiliary Hydraulics - Medium Pressure
Stuurinrichting - 2 wielenSteering - 2 Wheel
Graafarm - UitgeschovenStick - Extended
Tier 4 finaalTier 4 Final
AchterkoppelingRear Coupler
SchemawisselaarPattern Changer
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1800
  • Ja
  • Nee
  • Good. Rear fenders show some color fade. Appears to be normal.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1610
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • All operational
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFront windshield cracked
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Good
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • GoedRed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1000
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWheel
rem
200
  • Nee
  • Good
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1710
  • Ja
  • Wet around rear coupler lines. Could not determine leak source.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
giek & arm
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
800
  • Nee
  • 1.4 yd3
  • 191002436
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
600
  • Ja
  • Cat
  • 24”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
1100
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 20-25%
  • 12.5/80-18
  • 21L-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanFirestone20%NeeJaJa
links achteraanFirestone25-30%NeeJaJa
Rechts vooraanFirestone20%NeeJaJa
Rechts achterFirestone25-30%NeeJaJa
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine started and performed all functions properly. Needs cleaning.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen