favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
graaf-laadcombinaties
CASE
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CASE 580N
2016
2387 Hours
CASHMAN EQUIPMENT CO.
Merk
CASE 580N
Productgroep
graaf-laadcombinaties
Serienummer
JJGN58SNKGC732176
Voorraad nummer
CE017273
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CASE 580N
Home
Bouw
graaf-laadcombinaties
CASE
CASE 580N
Jaar
2016
Gebruiksuren
2.387 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CASE 580N
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
64.500
CASHMAN EQUIPMENT CO.
Reno, NV
+1 480 550 3927
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CASE 580N
Categorie
graaf-laadcombinaties
Serienummer
JJGN58SNKGC732176
Voorraad nummer
CE017273
Catalogus nummer
10083207
Jaar
2016
Uren
2.387 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
RENO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
64.500
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
AIR SUSPENSION SEAT
AIR SUSPENSION SEAT
PATTERN CHANGER
PATTERN CHANGER
FRONT AUXILIARY HYDRAULICS
FRONT AUXILIARY HYDRAULICS
AM FM RADIO
AM FM RADIO
VERLICHTING
LIGHTING
EXTRA HYDRAULIEK
AUXILIARY HYDRAULICS
ULTRALAGE ZWAVELDIESELBRANDSTOF
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIRCONDITIONER
AIR CONDITIONER
EROPS
EROPS
MOTORKAPPEN
ENGINE ENCLOSURES
DUIM, HYDRAULISCH
THUMB, HYDRAULIC
RIJREGELING
RIDE CONTROL
BAK, MP
BUCKET, MP
AANDRIJVING 4 WIELEN
4-WHEEL DRIVE
GRAAFARM, UITGESCHOVEN
STICK, EXTENDED
BAK, ACHTERKANT
BUCKET, REAR
BEDIENINGEN, JOYSTICK
CONTROLS, JOYSTICK
EXTRA HYDRAULICA ACHTERZIJDE
REAR AUXILIARY HYDRAULICS
STURING, VIERWIELAANDRIJVING
STEER, ALL WHEEL
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
17
2
0
reiniging vereist
Ja
s.o.s. taken
Ja
service required?
Ja
battery compartment
Goed
bumper
Geselecteerde Afdelingen
Minor scratches in paint
cab or canopy
Goed
drive shaft guard
Goed
engine hood
Goed
engine enclosure panels
Goed
fenders
Goed
fuel tank
Goed
grab handles
Goed
guarding panels
Goed
main frames
Goed
muffler enclosure
Goed
paint & decals
Goed
plastic covers
Goed
radiator enclosure / grill
Goed
sheet metal panels
Goed
stabilizer frames
Goed
steps / ladder
Goed
storage compartments
Geselecteerde Afdelingen
safety items
7
1
0
rops
Ja
rops certification label
Ja
alternate exit
Goed
back-up alarm
Goed
horn
Goed
lift arm safety brace
Goed
rear view mirrors
Goed
reflectors / reflective labels
Goed
seat-belt
Goed
warning / safety labels
Geselecteerde Afdelingen
meters, cabine, console
18
2
0
ecm downloaded
Nee
o&m manual
Nee
parts manual
Nee
radio
Ja
safety manual
Nee
air conditioner
Goed
cab floor
Goed
cab interior trim
Goed
cab storage compartments
Goed
controls-throttle
Goed
dash console
Goed
doors / latches
Goed
gauges
Goed
`
gauges / instrument panel
Goed
glass & windows
Geselecteerde Afdelingen
Rear left window latch is broken
heater
Goed
hour meter
Goed
hvac system
Goed
interior lights
Goed
joystick console
Geselecteerde Afdelingen
Loose levers on left backhoe joystick, needs tightened. Front bucket control joystick is loose
monitor / warning alarm
Goed
seat / suspension / arm rests
Goed
steering column tilt
Goed
switches
Goed
windshield wipers
Goed
motor
10
2
0
emission label
Nee
engine blow-by?
Nee
engine noises?
Nee
engine oil leaks
Nee
vloeistofpeil ok?
Ja
water in engine oil?
Nee
engine oil pressure
Normal
engine smoke color
No visible smoke
belts & pulleys
Geselecteerde Afdelingen
engine air cleaner
Goed
engine air inlet
Goed
engine block / cylinder head
Goed
engine exhaust
Goed
engine front / rear housings
Goed
engine mounts / supports
Goed
engine operating condition
Goed
engine pre-cleaner
Geselecteerde Afdelingen
fuel lines & filters
Goed
governor control
Goed
turbo
Goed
koelsysteem
8
0
0
compression in radiator?
Nee
cooling system leaks
Nee
coolers
Goed
engine cooling tubes & hoses
Goed
fan drive
Goed
radiator
Goed
radiator fan
Goed
radiator & cooler
Goed
radiator shroud / fan guard
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
5
0
0
engine block heater
Ja
rotating beacon
Ja
alternator motor
Goed
battery & wiring
Goed
starter motor
Goed
wiring harness
Goed
work lights / lighting
Goed
transmissie
6
0
0
transmissie - lawaaierig
Nee
transmission oil leaks
Nee
4-wheel drive operating condition
Goed
case-transmission
Goed
controls-transmission
Goed
torque converter
Goed
transmission oil lines & tubes
Goed
transmission operating condition
Goed
besturing
7
0
0
controls-steering
Goed
steering operating condition
Goed
stuurcilinder
Goed
stuurkoppeling
Goed
steering oil lines & tubes
Goed
stuurkleppen / pompen
Goed
trekstangen/stangeinden
Goed
rem
6
0
0
brake system leaks
Nee
houdt welke versnelling?
Holds in all gear
brakes oil lines & tubes
Goed
brakes operating condition
Goed
control-service brake
Goed
park brake holding ability test
Goed
parking brake
Goed
pedal
Goed
hydrauliek
17
1
0
hydraulic system leaks
Nee
boom lift cylinders
Goed
boom swing cylinders
Goed
bucket & hoist kickout
Goed
controls-hydraulic
Goed
cylinder pins & bushings
Geselecteerde Afdelingen
Visible movement, not severe
extendable stick cylinder
Goed
front tilt cylinders
Goed
hydraulic oil lines & tubes
Goed
hydraulic operating condition
Goed
lift cylinders
Goed
mp bucket cylinder
Goed
pumps & valves
Goed
rear tilt cylinder
Goed
ride control operation
Goed
stabilizer cylinders
Goed
stick cylinder
Goed
tank hydraulic
Goed
thumb cylinder
Goed
giek & arm
4
4
0
giek
Geselecteerde Afdelingen
Dents in guards
giekpinnen & bussen
Geselecteerde Afdelingen
Visible movement, not severe
extendable stick
Goed
graafarm
Goed
graafarmpinnen & bussen
Geselecteerde Afdelingen
Visible movement, not severe
swing frame
Goed
swing frame pins & bushings
Geselecteerde Afdelingen
Visible movement, not severe
zwenkvergrendeling
Goed
front bucket
3
8
0
front bucket quick coupler
Nee
front bucket notes
82 inch bucket, PN 47605475. Has welded on chain hooks
bucket bottom
Geselecteerde Afdelingen
bucket floor
Geselecteerde Afdelingen
bucket sides
Geselecteerde Afdelingen
bucket pins & bushings
Geselecteerde Afdelingen
Visible movement, not severe
bucket spill guard
Geselecteerde Afdelingen
cutting edges
Geselecteerde Afdelingen
lift & tilt kickouts
Goed
loader frame
Goed
loader frame pins & bushings
Geselecteerde Afdelingen
Visible movement, not severe. Missing bolt on pin retainer
tilt linkages
Goed
tilt linkages pins & bushings
Geselecteerde Afdelingen
Visible movement, not severe
achterste bak
0
7
0
coupler quick disconnect
Ja
extra buckets
Ja
2 Extra buckets
bakbreedte
36 inch
opmerkingen - achterste bak
Has two extra buckets
bucket bottom
Geselecteerde Afdelingen
bucket mounts
Geselecteerde Afdelingen
bucket sides
Geselecteerde Afdelingen
bucket teeth / adapters
Geselecteerde Afdelingen
coupler pins & bushings
Geselecteerde Afdelingen
rear bucket pins & bushings
Geselecteerde Afdelingen
rear tilt linkages
Geselecteerde Afdelingen
uitrustingsstukken
1
0
0
hydraulic thumb
Goed
eindaandrijvingen
6
0
0
axles, differentials, finals-leaks
Nee
axle housings
Goed
differential / axle mounts
Goed
differentials
Goed
drive shafts
Goed
front final drives
Goed
rear final drives
Goed
banden
0
0
1
Grootte voorband
12-16.5
Bandgrootte achter
17.5-24
Rims / Wheels Condition
Zwak
Merk/serienummer#
Profieldiepte in 1/32"
% resterende levensduur
Geherprofileerd
Kloven in profiel/afgebroken stukken
Uitsnijdingen zijkant
links vooraan
Hercules
0
Nee
Nee
links achteraan
Carlisle
15
Nee
Nee
Rechts vooraan
Samson
8
35
Nee
Nee
Rechts achter
Carlisle
15
Nee
Nee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
date of machine inspection
9-8-2023 2389 hours
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.