Snel Zoeken

CAT 627K

CAT 627K

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.171 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 627K
WAGNER EQUIPMENT CO.
CategorieFrezen
SerienummerWTC00423
Voorraad nummer500101
Catalogus nummer4893026
Jaar2019
Uren3.171 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW895.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
STOOT TREKPUSH PULL
Extra informatie* 60M/5000HR PT+HYD CAT WARRANTY
2019 CATERPILLAR 627K SCRAPER
2763 GD 2/16/24
4-12V, 1000CCA BATTERIES /65 AMP
627K WHEEL TRACTOR
627K WTS DCA2
AC, HEAT, DEFROST, WASHER-WIPERS
ADVANCE CUSHION HITCH, TOW PIN,
AIR HORN & BEACON
CAB PRECLEANER
CAMERA AR-WAVS
CAT CERTIFIED USED
CGC,SP RD, LD ASST
CLEAN EMISSIONS MODULE TIER 4F
COLD START ATCH ,ETHER AID
DIFFERENTIAL LOCK (1),ECPC,APECS
ENCLOSED CAB W/MESSENGER DISPLAY
ENG SER # C13, 40HP, TIER 4 FIN
ENG SER SC C9.3, 209HP, TIER 4
ENGINE, EPA T4
FAST FILL GP
FENDERS-METAL, HEATER ENG 120V
GUARD,CRANKCASE, TILT STEERING
INTERIOR LIGHTING, TRAVEL ALARM
NON-POWERED ACCESS GP
Online Owner's Manual
PLE641, PRODUCT LINK
ROPS-FOPS, RADIO,READY,RV MIRROR
SEAT, CLOTH SUSPENSION W/3" BELT
SEQUENCE ASSIST AR
STANDARD START
STD CERTIFICATION
STD WORK LIGHTS, HALOGEN
T-HANDLE CONTROL,SLIDING WINDOWS
TC, TD, RETARDER
TC, TD, RETARDER
TILL 3/26/26
TIRES, 33.25R29 BS VLT ** E2A
TRAN # SC POWER SHIFT
TRAN SER # POWER SHIFT F8-R1
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen