Snel Zoeken

CAT CB13

CAT CB13

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.661 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Hope Mills, NC
+001 8669488988
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT CB13
Gregory Poole Equipment Company
CategorieDuowalsen
SerienummerPWP00280
Catalogus nummer10057597
Jaar2019
Uren3.661 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHope Mills, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW85.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieVERSA VIBE
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
300
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
600
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red coolant
  • 82% of a tank
  • 25% of a tank
  • Normal
  • normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
trommel
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen