Verachtert (OBSOLETE) CW10 MECH

Verachtert (OBSOLETE) CW10 MECH

Prijs
1.066 USD
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkVerachtert (OBSOLETE) CW10 MECH
Categoriedieplepelwerktool
SerienummerVERA91237
Voorraad nummerVERA91237
Catalogus nummerCU2504157
LandDuitsland
PlaatsBöblingen
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 1.066
BTW (19%)$ 203
Prijs inclusief BTW$ 1.269
Features
Extra informatieCONDITION: 70 %
WIDTH STICK: 156 MM
BORE PIN 1: 45 MM
BORE PIN 2: 45 MM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Michael Kallies
Duitsland
Telefoon:+49 7031 640514
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon