Ingersoll Rand SD-45D TF

Ingersoll Rand SD-45D TF

Prijs
29.500 USD
Jaar
2006
Gebruiksuren
1459 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkIngersoll Rand SD-45D TF
CategorieCompactors
Serienummer189347
Voorraad nummer460932
Catalogus nummerCU4401812
Jaar2006
Uren1459 h
LandVerenigde Staten
PlaatsDenver/commerce City, CO
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 29.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Extra informatie2006 INGERSOLL RAND SD45D TF
SINGLE DRUM COMPACTOR
TRANSMISSION / HYDROSTATIC
ADJUSTABLE BLADE
ENGINE,JOHN DEERE 4045 DF150
PAD FOOT KIT / DRUM,54" X 36"
OROPS / OPEN CAB /SEAT W/BELT
ALARM, TRAVEL / AIR PRECLEANER
LIGHT, FRONT & REAR
11/7/18 /1459
(2) TIRES, 12.4-24
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • hydrauliek
  • blad
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • trommel
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • GoedOpen cab
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Goed
  • Goed
  • ZwakNot working
  • Goed
  • GoedROPS
  • ZwakOriginal belt
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakWeather cracked
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Green
  • Normal
  • Normal
  • Zwak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedBelt driven
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
  • Nee
  • Hydrostatic trans
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakVery weak close to not at all not working
  • ZwakVery weak
blad
  • Blade has been removed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Unit not in operating condition, vibrating system not working , push blade has been removed.
trommel
  • Drum is 54” wide and 39” dia
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakHave been removed from machine
  • Goed
  • Goed
banden
  • 12.4-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links achteraanTitan2060NeeNeeNee
Rechts achterTitan2265NeeNeeNee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WAGNER EQUIPMENT COZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Jeff Fiscus
Telefoon:+1 303 715 8850
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon