Bomag BC70

Bomag BC70

Prijs
33.290 USD
Jaar
1998
Gebruiksuren
9313 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkBomag BC70
CategorieCompactors
Serienummer101570701013
Voorraad nummer22041735
Catalogus nummerCU4485514
Jaar1998
Uren9313 h
LandFrankrijk
PlaatsAix-en-provence, 13
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 33.290
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
EROPSEROPS
CE PLAATCE PLATE
VerlichtingLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
AFVALARRANGEMENTWASTE ARRANGEMENT
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • blad
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • banden
algemeen uiterlijk
  • TRES PROPRE
  • GoedMATERIEL REPEINT
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenA VERIFIER
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • MOTEUR CUMMINS 186KW
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
blad
  • LAME DROITE 3800 MM 50%
  • Geselecteerde Afdelingen
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • FR-23
  • 26T
banden
  • 50%
  • POINTES DE DENTS CHANGEABLES
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
nadia tassefkoumte
Frankrijk
Telefoon:+33 1 49228273
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon