Snel Zoeken

Bomag BPR60/65D

Bomag BPR60/65D

E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Ogden, UT
Basis informatie
MerkBomag BPR60/65D
Wheeler Machinery Co.
Categoriecombinatierollers
Serienummer101695731100
Voorraad nummerVP1718
Catalogus nummer10155088
Jaar2024
LandVerenigde Staten
PlaatsOgden, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieAMPLITUDE 1.96MM
BASIC WEIGHT 455KG
BASIC WORKING WIDTH 650MM
CENTRIFUGAL FORCE 60KN
ENGINE: HATZ 1B40 STAVE V
FREQUENCY 68HZ
FUEL CAPACITY 5.0L
FUEL CONSUMPTION 1.5L/HR
FUEL: DIESEL
LOWEST HEIGHT 820MM
MAX GRADEABILITY 35%
MAX HEIGHT 1220MM
ORDERED FOR STOCK 8/22/24 WJ (BOMAG)
WORKING SPEED 28M/MIN
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen