Snel Zoeken

Komatsu D155AX-6

Komatsu D155AX-6

Prijs
105.265 USD
Jaar
2009
Gebruiksuren
7936 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKomatsu D155AX-6
CategorieBulldozers
SerienummerH02081011
Voorraad nummerH02081011
Catalogus nummerCU4490759
Jaar2009
Uren7936 h
LandDuitsland
PlaatsAlsfeld
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 105.265
BTW (19%)$ 20.000
Prijs inclusief BTW$ 125.265
Features
Extra informatieBLADE WIDE: 4000 MM
ENGINEPOWER: 359 HP
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 40 %
BLADE CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
RIPPER CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 550 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 75 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Thorsten Hill
Duitsland
Telefoon:+49 6631 9601 ext 15
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon