Caterpillar D6K2 LGP

Caterpillar D6K2 LGP

Prijs
134.278 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
1692 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D6K2 LGP
CategorieBulldozers
SerienummerEL700177
Voorraad nummer0EL700177
Catalogus nummerCU4259739
Jaar2017
Uren1692 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBaton Rouge, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 134.278
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
TrekhaakDRAWBAR
Extra informatieAIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ANTIFREEZE, -45C (-50F)
ARO, MECHANICAL PITCH
BLADE, 145" ARO LGP
CAB PACKAGE, HD
CAB, PROTECTION PACKAGE
CYLINDER ROD FLUID FILM PROTEC
FAN, DEMAND
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYDRAULIC OIL, STANDARD
KIT VISIBILITY, SINGLE CAMERA
LANE 3 ORDER
MANUAL, ENGLISH
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PROTECTION PACKAGE, FRONT
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
ROLL ON-ROLL OFF
ROLLERFRAME, 8/2 SYSTEMONE
STARTER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon