Caterpillar D7E

Caterpillar D7E

Prijs
165.000 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
8402 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D7E
CategorieBulldozers
SerienummerTAN00482
Voorraad nummerEQ088097
Catalogus nummerCU4423225
Jaar2012
Uren8402 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 165.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieD7
Features
Extra informatieD7
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • blad
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • ripper / haak / lier
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Overall good appearance
  • Goed
  • Goed
  • GoedCab
  • GoedMinor bend left side
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenBend front near grill
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • No rear camera installed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • GoedRed
  • Goed
  • GoedRegen works properly
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeaking
blad
  • Some wear throughout and overall good
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • GoedExtra wear strips installed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Cannon / Track AdjusterGoed
Equalizer BarOK
Link / Brand / Part Number6I9239-40
OpmerkingenLower track wear guide guards installed
Pins & Bushings (External)Not turned
Pins & Bushings (Internal)Sealed & lubricated
Pivot ShaftGoed
Track Shoes Width / Type24" SG Shoes
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front187 mm184 mm1020
Carrier Rollers Rear187 mm184 mm1020
Idlers Front23.5 mm23.5 mm4242
Links137 mm137 mm2020
Pins & Bushings (External)74 mm74 mm6060
Segments8585
Track Roller 121 mm22 mm2632
Track Roller 220 mm20 mm2020
Track Shoe Grouser Height4545
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 8366 hrs.
  • Autogreaser installed
ripper / haak / lier
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources