Caterpillar D6T XW HD

Caterpillar D6T XW HD

Prijs
339.000 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
1536 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D6T XW HD
CategorieBulldozers
SerienummerMB500294
Voorraad nummer18NE0170
Catalogus nummerCU4442523
Jaar2018
Uren1536 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBeaumont, TX
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 339.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
SweepsSWEEPS
Extra informatie6 RIPPER, MULTI-SHANK
6SU XW BULLDOZER
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6SU XW, ARO
CAB, SINGLE PANE
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CONTROL, BASIC
CYLINDERS, LIFT, STD, XL/XW
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, BASIC
FINAL DRIVE, XW
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM, SEALED, HD
GUARD, FUEL TANK
HANDLES, HEAVY DUTY, SWEEPS
HYDRAULICS, WINCH/RIPPER
LANE 2 ORDER
LIGHTS, 8, SWEEPS
OIL DRAIN, BASIC
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
REGIONAL PACKAGE, US
SCREEN, REAR
SEAT, HEATED & VENTILATED
TOOTH, CURVED
TOWING DEVICE, PULL-HOOK
TRACK, 760MM / 30" MS HD
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • blad
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • emissions
  • ripper / haak / lier
algemeen uiterlijk
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScratched up some.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBent up some on left side of cab.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenCracked up some on the bottom
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • None
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenExhaust tip bent a little
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Machine just had complete hydraulic system flushed and overhauled from metal in the oil. They are currently running the kidney flush system on it.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Bottom RollersGoed
DragerrollersGoed
Idlers / TypeGoed
OpmerkingenHeavy duty
Pins & Bushings (External)Goed
SegmentenGoed
Track Shoes Width / Type31”
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
emissions
  • Nee
  • Goed
  • Goed
ripper / haak / lier
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
MUSTANG CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Anthony Olivares
Telefoon:+1 713 452 2000
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon