Caterpillar D6T LGP

Caterpillar D6T LGP

Prijs
245.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
5380 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D6T LGP
CategorieBulldozers
SerienummerHTZ00563
Voorraad nummerEQ013529
Catalogus nummerCU4523993
Jaar2016
Uren5380 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRaleigh, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 245.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
TrekhaakDRAWBAR
HYDR. BEDIENINGHYD CONTROL
BLAD, SBLADE, S
DifferentieelstuurDIFF STEER
BLAD, ENKELE HOEKKANTELINGBLADE, SINGLE ANGLE TILT
Extra informatie6S LGP BULLDOZER
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6S LGP
CAB
CASE GP-FRAME&-A
CONTROL, BASIC, NON-VPAT
COUNTERWEIGHT, REAR
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
D6T LGP TRACTOR
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
DRAWBAR, RIGID LONG
EJECTOR GP-DUST
ENCLOSURE, ENGINE, BASIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, BASIC, COLD WEATHER
FENDER, BASIC
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM
GUARD, FUEL TANK
GUARD, RADIATOR
HANDLES, BASIC
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, RIPPER (NON VPAT)
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 10, PREMIUM
LINES GP-TLT -A
MTG GP-CYL -A
OIL DRAIN, BASIC
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
PUMP GP- MTG&
SEAL GP-RADIATOR
SEAT, CLOTH, HEATED
STARTER, HEAVY DUTY
SWITCH, DISCONNECT
TRACK, 915MM / 36" MS S1
UNDERCARRIAGE, S1, CTR GUIDE
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • blad
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • emissions
algemeen uiterlijk
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
  • Goed
  • Goed
  • GoedCab
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLeft rear guard minor crack
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor bends
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • GoedRed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenStack dented
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Ja
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
  • Some wear and overall ok
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHas been plated w/ minor cosmetics
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Cannon / Track AdjusterMinor chrome scaring
Equalizer BarSome wear
Link / Brand / Part Number234-9699
OpmerkingenLower track wear guide guards installed
Opmerkingen 1SystemOne U/C
Pins & Bushings (External)Rotating
Pins & Bushings (Internal)Sealed & lubricated
Pivot ShaftGoed
Track Shoes Width / Type36" SG LGP Shoes
Pinnen & bussen gedraaid?NoRotating
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front193 mm193 mm1515
Idlers Front88
Idlers Rear53 mm53 mm88
Links129 mm129 mm4040
Pins & Bushings (External)69 mm69 mm4242
Segments4242
Track Roller 127 mm27 mm3232
Track Roller 225 mm25 mm2222
Track Roller 326 mm26 mm2828
Track Roller 426 mm26 mm2828
Track Roller 526 mm26 mm2828
Track Roller 626 mm26 mm2828
Track Roller 725 mm25 mm2222
Track Roller 828 mm28 mm3838
Track Shoe Grouser Height7575
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 4785 hrs.
  • Overall good machine
emissions
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • GoedJust replaced 4784 hrs.
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon