Caterpillar D6T LGP

Caterpillar D6T LGP

Prijs
205.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
3770 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D6T LGP
CategorieBulldozers
SerienummerZJB01380
Voorraad nummerEQ006123
Catalogus nummerCU2198043
Jaar2015
Uren3770 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 205.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
LierWINCH
TrekhaakDRAWBAR
HYDR. BEDIENINGHYD CONTROL
BLAD, SBLADE, S
DifferentieelstuurDIFF STEER
KabelgeleiderFAIRLEAD
BLAD, ENKELE HOEKKANTELINGBLADE, SINGLE ANGLE TILT
ZevenSCREENS
Extra informatieD6
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
LierWINCH
TrekhaakDRAWBAR
HYDR. BEDIENINGHYD CONTROL
BLAD, SBLADE, S
DifferentieelstuurDIFF STEER
KabelgeleiderFAIRLEAD
BLAD, ENKELE HOEKKANTELINGBLADE, SINGLE ANGLE TILT
ZevenSCREENS
Extra informatieD6
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • blad
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • ripper / haak / lier
algemeen uiterlijk
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
  • Goed
  • Goed
  • GoedCab
  • GoedDraw bar is part of winch missing pin
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor bends
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • GoedRear only
  • Goed
  • GoedMinor step cosmetics
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • No rear camera installed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed2 winch warning lights damaged
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • GoedRed
  • Goed
  • GoedRegen working properly
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Starts & charges well
  • Goed
  • GoedNewer
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMany not working
transmissie
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPitted but not leaking
blad
  • Some wear and overall good
  • Goed
  • Goed
  • GoedEdges in cab w/ hardware
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor cosmetics along w/ bent ears
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Cannon / Track AdjusterTrack adjusters good
Equalizer BarGoed
Link / Brand / Part Number234-9699
OpmerkingenSystemOne U/C
Opmerkingen 1Lower track wear guide guards installed
Pins & Bushings (External)Rotating
Pins & Bushings (Internal)Sealed & lubricated
Pivot ShaftGoed
Track Shoes Width / Type36" SG LGP Shoes
Pinnen & bussen gedraaid?NoRotating
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front166 mm168 mm8176
Idlers Front51 mm51 mm2424
Idlers Rear51 mm51 mm2424
Links125 mm125 mm6868
Pins & Bushings (External)67 mm67 mm5555
Segments5555
Track Roller 139 mm40 mm9194
Track Roller 237 mm37 mm8282
Track Roller 3//
Track Roller 437 mm37 mm8282
Track Roller 536 mm36 mm7979
Track Roller 6//
Track Roller 735 mm35 mm7474
Track Roller 837 mm37 mm8282
Track Shoe Grouser Height3535
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 3771 hrs.
  • Overall good machine
ripper / haak / lier
  • Lower fair lead broken on winch
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources