Caterpillar D6TLGP

Caterpillar D6TLGP

Prijs
325.000 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
2647 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D6TLGP
CategorieBulldozers
SerienummerJML00519
Voorraad nummerJML00519
Catalogus nummerCU4543169
Jaar2018
Uren2647 h
LandVerenigde Staten
Plaats10421 Fern Hill Drive, FL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 325.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
SweepsSWEEPS
Extra informatieACCUGRADE READY
6S LGP BULLDOZER
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6S LGP ARO
CAB, SINGLE PANE
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CYLINDERS, LIFT, STD, LGP
DRAWBAR, RIGID LONG
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, BASIC
FINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM
GUARD, FUEL TANK
HANDLES, HEAVY DUTY, SWEEPS
HYDRAULICS, RIPPER
LANE 2 ORDER
LIGHTS, 8, SWEEPS
OIL DRAIN, BASIC
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
REGIONAL PACKAGE, US
SCREEN, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION
TRACK, 915MM / 36" ES S1
UNDERCARRIAGE, S1, FULL GUIDE
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
RING POWER CORP.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Dennis Ryan
Telefoon:+1 813 671 3700
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon