Caterpillar D6NLGPCA

Caterpillar D6NLGPCA

Prijs
189.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
3299 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D6NLGPCA
CategorieBulldozers
SerienummerMG500574
Voorraad nummer6010544
Catalogus nummerCU4326722
Jaar2016
Uren3299 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTX
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 189.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TrekhaakDRAWBAR
Extra informatieRADIATOR, STANDARD
TRACK, 33", MS, LGP
TANK FUEL, STANDARD
DEMAND FAN STANDARD
AIR CLEANER, STANDARD
GRID, SANDBLAST
BATTERY, STANDARD, PACKAGE
GUARD, REAR, STANDARD
PTO FILTER, NO WINCH
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
STANDARD PACKAGE, LGP
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
RIPPER READY PACKAGE
CAB STANDARD PACKAGE
HYDRAULIC OIL, STANDARD
UC, LGP, SYSTEMONE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
CAB PROTECTION PACKAGE
LANE 3 ORDER
GUARD GUIDING, CENTER
REGIONAL PACKAGE, AM-N
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
Features
Accessoires
TrekhaakDRAWBAR
Extra informatieRADIATOR, STANDARD
TRACK, 33", MS, LGP
TANK FUEL, STANDARD
DEMAND FAN STANDARD
AIR CLEANER, STANDARD
GRID, SANDBLAST
BATTERY, STANDARD, PACKAGE
GUARD, REAR, STANDARD
PTO FILTER, NO WINCH
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
STANDARD PACKAGE, LGP
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
RIPPER READY PACKAGE
CAB STANDARD PACKAGE
HYDRAULIC OIL, STANDARD
UC, LGP, SYSTEMONE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
CAB PROTECTION PACKAGE
LANE 3 ORDER
GUARD GUIDING, CENTER
REGIONAL PACKAGE, AM-N
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
MUSTANG RENTAL SERVICESZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Anthony Olivares
Telefoon:+1 713 452 2000
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon