Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Prijs
105.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
8355 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D6NLGP
CategorieBulldozers
SerienummerPBA03146
Voorraad nummerPBA03146
Catalogus nummerCU4572836
Jaar2015
Uren8355 h
LandVerenigde Staten
Plaats6724 33rd Street East, FL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 105.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
TrekhaakDRAWBAR
Extra informatieARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DEMAND FAN STANDARD
ENGINE US
GRID, RADIATOR CORE PROTECTOR
GUARD GUIDING, CENTER
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, STANDARD, PACKAGE
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRECLEANER, TURBINE W/SCREEN
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
SAFETY HANDLE, NO SWEEPS
SCREEN, PROTECTIVE, CAB
SEAT, STANDARD
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33", ES, LGP
UNDERCARRIAGE, SYSTEMONE, LGP
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
RING POWER CORP.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Dennis Ryan
Telefoon:+1 813 671 3700
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon