Caterpillar D6N LGPARO

Caterpillar D6N LGPARO

Prijs
198.500 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
3061 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D6N LGPARO
CategorieBulldozers
SerienummerMG500524
Voorraad nummerX5487
Catalogus nummerCU2559317
Jaar2016
Uren3061 h
LandVerenigde Staten
PlaatsElmhurst, IL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 198.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
TrekhaakDRAWBAR
Extra informatieAIR CLEANER, STANDARD
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
CAB COMFORT PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DIRECT DRIVE FAN, REVERSIBLE
GUARD GUIDING CENTER, HD
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, STANDARD, PACKAGE
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
REGIONAL PACKAGE, AM-N
RIPPER READY PACKAGE
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33" ES LGP HD
UC, LGP, HEAVY DUTY
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ALTORFER INDUSTRIESZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Chad Benz
Telefoon:+1 630 516 4428
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon