Caterpillar D6KXL ARO

Caterpillar D6KXL ARO

Prijs
op aanvraag
Jaar
2016
Gebruiksuren
2144 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D6KXL ARO
CategorieBulldozers
SerienummerDFR00251
Voorraad nummer597520
Catalogus nummerCU4549667
Jaar2016
Uren2144 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRichmond, VA
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
TrekhaakDRAWBAR
Extra informatieGUARD, TRACK GUIDING, FULL 8/2
HYDRAULIC OIL, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
BLADE, 126" ARO XL
AIR CLEANER, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
FAN, DEMAND
ARO, MECHANICAL PITCH
PROTECTION PACKAGE, FRONT
LANE 3 ORDER
TRACK, 22" ES XL HD
STARTER, STANDARD
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
KIT VISIBILITY, SINGLE CAMERA
CAB COMFORT PACKAGE
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Matthew Walent
Telefoon:+1 540 940 8049
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon