Caterpillar D6K2 LGP

Caterpillar D6K2 LGP

Prijs
161.860 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
1523 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D6K2 LGP
CategorieBulldozers
SerienummerEL700193
Voorraad nummer0EL700193
Catalogus nummerCU4259730
Jaar2017
Uren1523 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLafayette, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 161.860
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
TrekhaakDRAWBAR
Extra informatieAIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ANTIFREEZE, -45C (-50F)
ARO, MECHANICAL PITCH
BLADE, 145" ARO LGP
CAB PACKAGE, HD
CAB, PROTECTION PACKAGE
CYLINDER ROD FLUID FILM PROTEC
FAN, DEMAND
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYDRAULIC OIL, STANDARD
KIT VISIBILITY, SINGLE CAMERA
LANE 3 ORDER
MANUAL, ENGLISH
PROD LINK, DUAL PLE641 + PL631
PROTECTION PACKAGE, FRONT
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
ROLL ON-ROLL OFF
ROLLERFRAME, 8/2 SYSTEMONE
STARTER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon