Caterpillar D6K2 LGP

Caterpillar D6K2 LGP

Prijs
165.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
2617 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D6K2 LGP
CategorieBulldozers
SerienummerJTR00505
Voorraad nummerEQ055116
Catalogus nummerCU2527004
Jaar2016
Uren2617 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 165.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
TrekhaakDRAWBAR
Extra informatieAIR CLEANER, STANDARD
ARO, MECHANICAL PITCH
BLADE, 145" ARO LGP
CAB COMFORT PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
D6K2 LGP TRACTOR
D6K2 LGP TRACTOR, DCA6
FAN, DEMAND
GUARD, TRACK GUIDING, F&R
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 1 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PROTECTION PACKAGE, STANDARD
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
STARTER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP, HD
Features
Accessoires
TrekhaakDRAWBAR
Extra informatieAIR CLEANER, STANDARD
ARO, MECHANICAL PITCH
BLADE, 145" ARO LGP
CAB COMFORT PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
D6K2 LGP TRACTOR
D6K2 LGP TRACTOR, DCA6
FAN, DEMAND
GUARD, TRACK GUIDING, F&R
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 1 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PROTECTION PACKAGE, STANDARD
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
STARTER, STANDARD
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP, HD
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • blad
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • emissions
algemeen uiterlijk
  • Ja
  • Ja@ last service
  • Goed
  • Goed
  • GoedCab
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft side loose. Dash hardware loose
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAir
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • GoedRed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Goed
  • Goed
rem
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenWorn at GET hardware . Thin on outer edges
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Cannon / Track AdjusterGoed
EqualizerstaafGoed
Idlers / TypeS.A.L.T.
Link / Brand / Part NumberCat 106-1626
Opmerkingen 1Rails and segments replaced at 1963 hrs
ScharnierasGoed
Track Shoes Width / Type30" s/g
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front1651642022
Carrier Rollers Rear1641652220
Idlers Front26261616
Links55
Pins & Bushings (External)55
Segments55
Track Roller 1//
Track Roller 2//
Track Roller 320203838
Track Roller 420203838
Track Roller 520203838
Track Roller 6//
Track Roller 720203838
Track Roller 8//
Track Shoe Grouser Height43434040
emissions
  • Nee
  • Full
  • Goed
  • Goed
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources