Caterpillar D5K2 XL

Caterpillar D5K2 XL

Prijs
93.400 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
2592 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D5K2 XL
CategorieBulldozers
SerienummerKW200454
Voorraad nummer17930
Catalogus nummerCU2285775
Jaar2015
Uren2592 h
LandVerenigde Staten
PlaatsClarksville, TN
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 93.400
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieBLADE, D5K XL, ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
D5K2 XL CA SALT ARO (DLO)
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE,EPA 4F,EU IV,JAPAN 2014
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, XL
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
INSTALLATION,ACCUGRADE READY
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO PREMIUM
SCREEN, REAR, CAB
SEAT CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
SWEEPS, FRONT
SWEEPS, REAR
TRACK, 20", MS, SALT
UNDERCARRIAGE, SALT
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATIONZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Marshall Amis
Telefoon:+1 615 256 2424
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon