Caterpillar D4K XL

Caterpillar D4K XL

Prijs
100.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
1903 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D4K XL
CategorieBulldozers
SerienummerKM202205
Voorraad nummerEQ031579
Catalogus nummerCU2476357
Jaar2016
Uren1903 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 100.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
TrekhaakDRAWBAR
HYDR. BEDIENINGHYD CONTROL
BLAD, PERFECTBLADE, PAT
BESTURING, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
Extra informatieBLADE, D4K LGP
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL, BASIC
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
D4K2 XL TRACTOR
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE,EPA 4F,EU IV,MLIT 5
GRILL, RADIATOR, STANDARD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, XL
GUARD,TRK GUIDING,CENTER,SALT
HYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 4
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
RADIO PREMIUM
SEAT CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
TRACK, 18", MS, SALT
UNDERCARRIAGE, SALT
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
TrekhaakDRAWBAR
HYDR. BEDIENINGHYD CONTROL
BLAD, PERFECTBLADE, PAT
BESTURING, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
Extra informatieBLADE, D4K LGP
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL, BASIC
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
D4K2 XL TRACTOR
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE,EPA 4F,EU IV,MLIT 5
GRILL, RADIATOR, STANDARD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, XL
GUARD,TRK GUIDING,CENTER,SALT
HYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 4
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
RADIO PREMIUM
SEAT CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
TRACK, 18", MS, SALT
UNDERCARRIAGE, SALT
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • blad
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • emissions
algemeen uiterlijk
  • JaDuring last service
  • Goed
  • Goed
  • GoedCab
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome cosmetics
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • No rear camera installed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • GoedRed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
  • Overall good
  • Geselecteerde AfdelingenSome cosmetics
  • GoedSome wear
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • GoedSome wear
  • Geselecteerde AfdelingenEars bent
  • Goed
  • GoedSome wear
eindaandrijvingen
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Cannon / Track AdjusterTrack adjusters good
Link / Brand / Part Number6Y0935-36
Opmerkingen 1Lower track wear guide guards installed
Pinnen & bussen (extern)Not turned
Pinnen & bussen (intern)Sealed & lubricated
Track Shoes Width / Type18" SG Shoes
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front143 mm143 mm4040
Idlers Front17 mm17 mm2424
Links86 mm86 mm3232
Pins & Bushings (External)47 mm47 mm8484
Segments8484
Track Roller 114.5 mm14.5 mm3636
Track Roller 214 mm14 mm3232
Track Roller 414 mm14 mm3232
Track Roller 514 mm14 mm3232
Track Roller 614 mm14 mm3232
Track Shoe Grouser Height37 mm37 mm4040
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 1889 hrs.
  • Overall good machine
emissions
  • Nee
  • Full
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources