Caterpillar D4K2LGPS

Caterpillar D4K2LGPS

Prijs
109.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
868 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D4K2LGPS
CategorieBulldozers
SerienummerKR202191
Voorraad nummerD5813
Catalogus nummerCU4521706
Jaar2016
Uren868 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAltoona, IA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 109.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
TrekhaakDRAWBAR
BLAD, PERFECTBLADE, PAT
BESTURING, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
Extra informatieAIR SUSPENSION SEAT
BLUETOOTH RADIO
GRADE CONTROL
25" SHOES
3V HYDRAULICS
6 LIGHTS
SALT U/C
VPAT BLADE
PREMIUM RADIO
HEATED SEAT & CONTROLS
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • blad
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • emissions
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenGrill is bent in the center & left lower corner. Grill is still functional
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAM/FM/BT
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • COOLS NORMAL
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • NORMAL OPERATION
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • BRAKES ARE FUNCTIONAL
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
EqualizerstaafGoed
Link / Brand / Part NumberCAT 6Y0986
Track Shoes Width / TypeCAT 25"
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGoed
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front149 MM149 MM1515
Idlers Front16.5 MM16.5 MM1212
Links87.5 MM87.588
Pins & Bushings (External)50 MM50 MM55
Track Roller 712 MM12 MM1212
Track Shoe Grouser Height44.5 MM44.5 MM1010
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • MACHINE IS WORK READY
emissions
  • Nee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZIEGLER CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment Sales
Telefoon:+1 888 363 3921
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon