CAT D9T - Bitumen sprayers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT D9T

CAT D9T

Jaar
2019
Gebruiksuren
10.782 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
Perris, CA
+1 559 896 4040
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT D9T
Quinn Company
CategorieBitumen sprayers
SerienummerREX00678
Voorraad nummerCU0000980
Catalogus nummer10166024
Jaar2019
Uren10.782 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPERRIS, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW550.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1700
  • Nee
  • GOOD
  • GoedFILTER BOX TOP CRACK
  • GoedROCK SCRATCH ALL BELLY GUARDS.
  • Goed
  • GoedNEW.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNEW
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedROCK SCRATCH ALL UNDER SIDE BELLY PANS.
safety items
501
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakNEEDS BELTS
  • Goed
meters, cabine, console
2300
  • 100%
  • 90%
  • OK
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • GoedTEMPER AT 52
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAIR TYPE
  • Goed
  • Goed1 & 2 ONLY 3 BLOCK OUT
  • Goed
  • Goed
  • GoedWASHER IONP
motor
810
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • JaHEAD GASKET LT SIDE COLLECTION DIRT ONLY
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • FXN00270
  • OK
  • OK
  • CLEAR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
emissions
400
  • Nee
  • Nee
  • TIER 4 FINAL FGD184887A
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
801
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • OK. WATER LOW.
  • GoedRED LOW
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedHYD MOTOR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakCOLLECTION DIRT AT WEEP HOLE.
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed1 & 2 ONLY 3 BLOCK OUT
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSTALL 1600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
600
  • IN ROCK YARD DID NOT TURN MACHINE DO TO YARD.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • ALL GEARS
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
810
  • JaOIL ON RT. SIDE FRAME AT CONTROL VALVE SEE VALVE DID NOT SEE LEAK?
  • OK. HYD LOW TANK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBOTH STARTING TO LEAKS OIL.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
blad
730
  • NEEDS SOME WELDING CRACKS.
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenNEEDS SOME WELD REPAIRS CUTTING EDGES SIDE FRONT
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSIDE WITH ROCK SCRATCHS. SOME PLAY IN BALL JOINTS & BLOCKS PINS 3/8" BOTH SIDE.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
ripper / haak / lier
710
  • GOOD SCRATCH UNDER SIDE RIPPER [ROCKS]
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
undercarriage
210
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Bottom RollersLT SIDE INSIDE # 5 ROLLER SIGN OF OIL LEAKS.
Cannon / Track AdjusterRT TRACK LOOSE ADJUSTER MAYBE LEAKS GREASE
Equalizer BarOK
OpmerkingenNEEDS PADS.
Pivot ShaftOK
SegmentenGoed
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Guiding Guard - LeftGoed
Guiding Guard - RightGeselecteerde Afdelingen
Track Frame - LeftGoodSOME ROCK SCRATCHS [OK]
Track Frame - RightGoodSOME ROCK SCRATCHS [OK]
eindaandrijvingen
400
  • Nee
  • MACHINE WAS SOS.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
300
  • Nee
  • JaMANY LOGGED CODES.
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • CLEAN MACHINE
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen