Titan 4-IN-1 COMBO BUCKET - bak - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Titan 4-IN-1 COMBO BUCKET

Titan 4-IN-1 COMBO BUCKET

Jaar
2019
Gebruiksuren
50 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 952 843 3582
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkTitan 4-IN-1 COMBO BUCKET
Ziegler CAT
Categoriebak
Serienummer12137480966
Voorraad nummerEQ0107741
Catalogus nummer10112953
Jaar2019
Uren50 h
LandVerenigde Staten
PlaatsShakopee, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW2.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieTitan 4 in 1 bucket
Look close to new
Fits on CategorySKID STEER LOADERS
Fits on Model216, 216 B, 216 B Series 2, 216 B Series 3, 216 B3, 226, 226 B [HF], 226 B [HF] Series 2, 226 B Series 2, 226 B Series 3, 226 B3, 226 D, 226 D3, 232, 232 B, 232 B Series 2, 232 D, 232 D3, 236, 236 B, 236 B Series 2, 236 B Series 3, 236 D, 236 D3, 242, 242 B [HF], 242 B [HF] Series 2, 242 B Series 3, 242 D, 242 D3, 246, 246 B, 246 C, 246 C [HF], 246 D, 246 D3, 248, 248 B, 252 B Series 2, 252 B Series 3, 256 C, 256 C [HF], 262, 262 B, 262 C, 262 C [HF], 262 C Series 2, 262 D, 262 D3, 268 B, 272 C, 272 C [HF], 272 D, 272 D 2, 272 D 2 XHP, 272 D XHP, 272 D3, 272 D3 XE
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemene conditie
200
  • Nee
  • Nee
  • Skid Steer quick coupler plate.
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen