Caterpillar AP1055D

Caterpillar AP1055D

Prijs
19.000 USD
Jaar
2005
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar AP1055D
CategorieAsfaltafwerkmachines
SerienummerFAC00228
Voorraad nummerUT50543
Catalogus nummerCU4685618
Jaar2005
LandVerenigde Staten
PlaatsPiscataway, NJ
Prijzen
Prijs exclusief BTW19.000 USD
BTW USD
Prijs inclusief BTW USD
Details
Extra informatieSONIC TYPE CONTROL
VENTILATION SYSTEM
CONTROL, BASIC (PREMIER)
WAND-TYPE PREMIER CONTROL
HOSE, REEL WITH WAND
GUIDE, STEERING
INSTRUCTIONS, ENGLISH
PACK, DOMESTIC TRUCK
PANEL, POWER SUPPLY, AUX
UMBRELLA, CAT
CONTROL, FEEDER,SONIC
LIGHT, HAZARD
EXTENSION, 6" AUGER, PAIR
10-20B, SPECIAL ARRANGEMENT 2
INLAND FREIGHT, HEAVY/WIDE
LINES, SPRAY DOWN
WIRING, ELECTRIC SCREED HEAT
GENERATOR
Features
Extra informatieSONIC TYPE CONTROL
VENTILATION SYSTEM
CONTROL, BASIC (PREMIER)
WAND-TYPE PREMIER CONTROL
HOSE, REEL WITH WAND
GUIDE, STEERING
INSTRUCTIONS, ENGLISH
PACK, DOMESTIC TRUCK
PANEL, POWER SUPPLY, AUX
UMBRELLA, CAT
CONTROL, FEEDER,SONIC
LIGHT, HAZARD
EXTENSION, 6" AUGER, PAIR
10-20B, SPECIAL ARRANGEMENT 2
INLAND FREIGHT, HEAVY/WIDE
LINES, SPRAY DOWN
WIRING, ELECTRIC SCREED HEAT
GENERATOR
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • bestrater / afwerkbalk / transportband
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRusty, faded
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • ZwakRusted,faded, scratched
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenSteps have been welded
safety items
  • Goed
  • Goed
  • ZwakDoesn’t work
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenCenter display is cracked
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakFaded and cracked
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • ZwakRubber is all torn and chunked
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
TussenwielenFairLeft side has two chunks on outer edge
RollenPoorNeed replacing
Rubberen rupsband / riem - linksGoodNew
Rubberen rupsband / riem - rechtsFairFairly new
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
RupsspansysteemGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • All sales are as-is unless otherwise stated. Foley does its best to disclose all known issues with the machine.
  • However due to the nature of used equipment, we encourage buyers to view the machine in person to get an accurate depiction of the machine’s condition.
bestrater / afwerkbalk / transportband
  • Right side toe arm cylinder leaks. Level 3
  • Goed
  • Goed
  • GoedEquipment with top on but not with machine at time of inspection
  • ZwakLeft side has rust and chips
  • Geselecteerde AfdelingenChains are worn
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNew
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakGenerator does not work. Could not test screed heat.
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
FOLEY, INC.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cat Used
Telefoon:+1 732 417 7109
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon