Carlson CP100 PAVER - Asfaltafwerkmachines - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Carlson CP100 PAVER

Carlson CP100 PAVER

Jaar
2015
Gebruiksuren
3.534 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCarlson CP100 PAVER
Michigan CAT
CategorieAsfaltafwerkmachines
Serienummer294CB5N
Voorraad nummer294CB5N
Catalogus nummer10174919
Jaar2015
Uren3.534 h
LandVerenigde Staten
PlaatsShelby Twp., Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW58.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Verlichting, nachtbestratingLighting, Night Paving
InlaatensorenFeeder Sensors
Kroonsturing - VermogenCrown Control - Power
GeneratorGenerator
Duwrol - PendelendPush Roller - Oscillating
Verwarmingssysteem dekvloer - ElektrischScreed Heating System - Electrical
Dekvloer, wandScreed, Wand
Type dekvloer, hydrauliek - VoorverlengstukkenScreed Type, Hydraulic - Front Extensions
Extra informatieCARLSON-EXT SCREED, AUTO GRADE CTRL (AUTOMATION CTRLS, ADD $10,000)
CONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
710
  • Needs cleanning
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFaded, surface rust in areas over machine
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
800
  • Option have auto grade control to go with machine Has Mini-LIne grade and slope control with cords sensors and controls. (add $10,000)
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goedworking reads 3534hrs
  • Goeddisplay working
  • Goed
  • Goedvibration switch moved to side of left console
motor
600
  • NeeSlight
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Powerwd by caterpillar C3.4L (4-cylinder turbo diesel)
  • Operated in normal range
  • Normal
  • GoedAt full mark
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
530
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenHas light oil film on top could use coolant flush
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFins could use cleaning
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
410
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWires cut and spliced in areas
bestrater / afwerkbalk / transportband
3150
  • Extendable screed paves from 8-15ft
  • GoedNo movement in auger shaft bearing
  • Goed
  • Goed
  • GoedLeft sensor removed and in toolbox
  • GoedChains in good condition, flight bars in place and straight
  • Geselecteerde AfdelingenLeft side chain could use adjustment, wet at drive motors
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenShows wear in extention bushings
  • Goed
  • GoedBoth dry
  • GoedStraight
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFlashing shows wear cuts
  • Goed
  • GoedMeasured from bulkhead to front measured .36, .35, .32in
  • GoedMeasured from bulkhead to front of machine, measured .35, .35, .33in
  • Goed
  • GoedMeasured from outer left in, measured.32, .32, .31in
  • GoedMeasured from left to center measured .35, .34, .33in, measured from center to outer right measured .33, .34, .33in
  • Geselecteerde AfdelingenLeft side gate stuck does not move possible needs cleaning
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft remote cord is spliced, customer has new remotes and cords for both sides
  • GoedRight extention measured from inside to right outer measuring .30, .31, .32in
  • GoedScreed heat working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedRollers in place and rotating
undercarriage
500
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
OpmerkingenCustomer just installed new chains, sprockets and pads
RollersGoed
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Track Tensioning SystemGoed
WheelsGoed
eindaandrijvingen
  • 2-speed travel working
algemene conditie
300
  • Nee
  • JaCustomer says light has been on since they purchased machine, machine works fine
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen