CAT PVC 350- 380 - Anders - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT PVC 350- 380

CAT PVC 350- 380

E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH
+49 421387750
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT PVC 350- 380
ZEPPELIN POWER SYSTEMS GMBH & CO. KG
CategorieAnders
SerienummerPVC350-380
Voorraad nummerZ300103
Catalogus nummer10115520
Jaar2020
LandOostenrijk
PlaatsOostenrijk
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieModul Typ QTY
CAT 370W 450
CAT 375W 810
CAT 380W 1080

New Eqipment with warranty

The monocrystalline half-cell PV modules with black frame and white rear side feature the highly efficient mono PERC technology (Passivated Emitter Rear Cell) with low LID (Light-Induced Degradation) and deliver excellent performance at low temperatures or in poor lighting conditions. The modules reliably provide high output power.

Excellent performance at low irradiance.
Excellent output power in poor irradiation conditions, e.g. twilight, dust and cloud cover.
Reduced resistance loss with lower operating current.
Higher energy yield at lower operating temperature.
Reduced hot-spot risk thanks to optimized electrical design.
Thanks to the robust module design, the installed module can withstand a static load of 5400 Pa on the front side and a hail load of 25 mm at 23 m/s.

19.2 % to 20.9 % efficiency
-0/+5 W positive power tolerance
12-year guarantee on materials and workmanship.
25-year guarantee for linear power output.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.