Caterpillar 568 FM

Caterpillar 568 FM

Prijs
279.500 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
12255 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 568 FM
CategorieFeller bunchers
SerienummerBRB00238
Voorraad nummerUM63606
Catalogus nummerCU4381499
Jaar2012
Uren12255 h
LandVerenigde Staten
PlaatsPortland, OR
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 279.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieA/C
CAB, LL, 48" RISER
COUNTERWEIGHT, HEAVY
GRAPPLE, GLL60B LOG LOADING
GROENEVELD AUTO LUBE
HEEL GLL, W/BOTTOM MOUNTED CYL
LINKAGE,HEEL, U/U, B-N-T COMBO
LOGGING FRONT
PACK, DOMESTIC TRUCK HEX
S/N: GXZ00255
SEAT,AIR SUSP W/HEAT & COOLING
TRACK, 28" DG W/ TRAP HOLES
VALVE, LOG LOADER
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
PETERSON CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 5032886411
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon