Caterpillar 522B

Caterpillar 522B

Prijs
389.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
2783 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 522B
CategorieBoomstamladers
SerienummerF7C00325
Voorraad nummerUT17055
Catalogus nummerCU4496952
Jaar2016
Uren2783 h
LandVerenigde Staten
PlaatsState College, PA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 389.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie24IN QUADCO CUTTING HEAD
24IN SHOE WIDTH
BUSHINGS RS/LS @ 60%
CAB, A/C
CARRIER ROLLERS RS/LS @ 70%
CUTTING HEAD ROTATES 360 DEGREES
GROUSER HEIGHT RS/LS @ 65%
IDLERS RS/LS @ 70%
ROLLERS RS/LS FULL GUARDS
SALT, UNTURNED
SEGMENTS RS/LS @ 60%
TRACK PITCH RS/LS 8IN
UC INSPECTION
CAT 522B FELLER BUNCHER
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Telefoon:+1 866 532 9023
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon