Caterpillar P6000-LE

Caterpillar P6000-LE

Precio
21,500 USD
Año
2014
Horas de uso
1336 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar P6000-LE
Grupo de productosOtras carretillas elevadoras
Número de serieAT13F40222
Numéro D'unidad14V02137
Numero de catálogoCU2273009
Año de fabricación2014
Horas de uso1336 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónYakima, WA
Precio
Precio sin IVAUS$ 21,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
PNEUMATIC TIRESPNEUMATIC TIRES
Más información12 MONTH 2000HR FULL COVERAGE
24 MONTH 4000HR POWERTRAIN
39.5" WIDE INTEGRAL
4-SECTION VALVE W/LEVERS
48" HIGH, INCL WITH MAST
48"L X 4.9"W X 1.8" THICK
6 DEG FWD/6 DEG BACK
ALUMINUM LP TANK, HORIZONTAL
ALUMINUM, HORIZ. VOLUME 43.5#
AMBER STROBE LT., MTD BELOW OHG
CATERPILLAR YELLOW
DUAL FUNCTION-TRIPLEX MAST
ELECTRONIC BACKUP ALARM
FILL, 43.5#
FULL SUSP. VINYL SEAT W/SEATBELT
GROUND SPEED CONTROL
GUARDS MTD TO OVERHEAD GUARDS
HOOK TYPE, ITA CLASS III
ITA CLASS III, HIGH VIS TRIPLEX
MFH 186.0" OAL 85.5" FFH 37.0"
MOUNTED BELOW OVERHEAD GUARD
OPERATOR CONVENIENCE TRAY
UNDERBELLY SCREEN
COMBINATION LIGHTS
FUEL SAVER MODE
FORWARD LED WORK LIGHTS WITH
PROPANE ONLY
SINGLE SOLID SOFT RIDE 28X9-15
SOLID SOFT RIDE-6.5X10
STANDARD
STEERING WHEEL KNOB
REAR LED STOP/TAIL/BACKUP
RUBBER FLOOR MAT
LOAD BEARING CLAMP LOCKOUT
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
N C MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
William Gibbs
Teléfono:+1 406 656 0202
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono