卡特彼勒 P6000-LE

卡特彼勒 P6000-LE

价格
24,000 USD
年份
2014
使用小时
540 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar P6000-LE
产品类别其他叉车
生产号/编号AT13F40224
内部库存编号14V02133
目录编号CU2278095
制造年份2014
使用小时540 小时 h
国家美国
机器位置Fairbanks, AK
定价
不含税价格$24,000
-
含税价格-
Features
配件
PNEUMATIC TIRESPNEUMATIC TIRES
其他信息12 MONTH 2000HR FULL COVERAGE
2 FORWARD LED WORK LIGHTS WITH
24 MONTH 4000HR POWERTRAIN
39.5" WIDE INTEGRAL
4-SECTION VALVE W/LEVERS
48" HIGH, INCL WITH MAST
48"L X 4.9"W X 1.8" THICK
6 DEG FWD/6 DEG BACK
ALUMINUM LP TANK, HORIZONTAL
ALUMINUM, HORIZ. VOLUME 43.5#
AMBER STROBE LT., MTD BELOW OHG
CATERPILLAR YELLOW
COMBINATION LIGHTS
DUAL FUNCTION-TRIPLEX MAST
ELECTRONIC BACKUP ALARM
FILL, 43.5#
FUEL SAVER MODE
FULL SUSP. VINYL SEAT W/SEATBELT
GROUND SPEED CONTROL
GUARDS MTD TO OVERHEAD GUARDS
HOOK TYPE, ITA CLASS III
ITA CLASS III, HIGH VIS TRIPLEX
LOAD BEARING CLAMP LOCKOUT
MFH 186.0" OAL 85.5" FFH 37.0"
MOUNTED BELOW OVERHEAD GUARD
OPERATOR CONVENIENCE TRAY
PROPANE ONLY
REAR LED STOP/TAIL/BACKUP
RUBBER FLOOR MAT
SINGLE SOLID SOFT RIDE 28X9-15
SOLID SOFT RIDE-6.5X10
STANDARD
STEERING WHEEL KNOB
UNDERBELLY SCREEN
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
N C MACHINERY CO.见库存网站选择联系人
William Gibbs
电话:+1 406 656 0202
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话