Caterpillar P6000-GLE

Caterpillar P6000-GLE

Prezzo
38.000 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
1040 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar P6000-GLE
CategoriaCarrelli elevatori-Altro
Numero di serieAT13F32898
N. stock13V00316
Numero di catalogoCU2240136
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo1040 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFairbanks, AK
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 38.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
PNEUMATIC TIRESPNEUMATIC TIRES
Altre informazioni17.4 GAL.
2 FORWARD LED WORK LIGHTS
24MO/ULTD HRS-36 MO/6000 HRS
39.5" WIDE HANG-ON
4-SECTION VALVE W/4 LEVERS
48" HIGH, INCL WITH MAST
48"L X 4.9"W X 1.8" THICK
6 DEG FWD/6 DEG BACK
ALUMINUM, HORIZ. VOLUME 43.5#
CATERPILLAR YELLOW
CONVENIENCE TRAY W/CLIPBRD HLDR
DUAL FUEL
DUAL FUNCTION-TRIPLEX MAST
DUAL-ACTION PARKING BRAKE HANDLE
ELEC. FINGERTIP DIR. CONTROL
ELECTRONIC BACKUP ALARM
ELONGATED GRAB BAR
FIXED BRACKET
FOLD-DOWN FULL SUSPENSION-VINYL
GROUND SPEED CONTROL
HOOK TYPE, ITA CLASS III
INCL. TRANNY INTERLOCK IND.,
ITA CLASS III, HIGH VIS TRIPLEX
LIGHTS
LOAD-BEARING CLAMP LEVER
LOCK-OUT
MAST & AUX. HYDRAULIC LOCKOUT
MFH 186.0" OAL 85.5" FFH 37.0"
MOUNTED ABOVE OVERHEAD GUARD
OPEN STEP W/ANTI SLIP PLATE
PARKING BRAKE WARNING
PDS:PRESENCE DETECTION SYSTEM
POWERTRAIN
REAR COMBO LED STOP/TAIL/BACKUP
RUBBER FLOOR MAT
SEAT BELT REMINDER
SEPARATE BRAKE & INCHING PEDALS
SERVICE INDICATOR PACKAGE
SINGLE SOLID SOFT RIDE 28X9-15
SOLID SOFT RIDE-6.5X10
STANDARD
STEERING WHEEL KNOB
TILT STEERING COLUMN
UNLEADED FUEL TANK CAPACITY:
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
N C MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Gibbs
Telefono:+1 406 656 0202
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente