Caterpillar MITSUBISHI GP18N5-LE

Caterpillar MITSUBISHI GP18N5-LE

Precio
16,500 USD
Año
2015
Horas de uso
1981 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar MITSUBISHI GP18N5-LE
QUINN COMPANY
Grupo de productosOtras carretillas elevadoras
Número de serieAT34A00088
Numéro D'unidadU7849
Numero de catálogoCU4387868
Año de fabricación2015
Horas de uso1981 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalinas, CA
Precio
Precio sin IVAUS$ 16,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónTMR #914803 STARTS: 8/27/15 EXPIRES: 8/27/18

131" SIM MAST / 84.5" OAL
3-VALVE /SINGLE FUNCTION HOSE
33.5# LP TANK/ EXT WARRANTY
55"W HANGON SIDESHIFT/48" FORKS
PREMIUM WRKLGHT/AMBER STROBE
SOLID PNEU DRV/STR TIRES
UNDRBLLY SCREEN/ELEV AIR INTAKE
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
QUINN COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
or Mark McClellan Lars Hannell
Teléfono:+1 562 4634795
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono