卡特彼勒 LIFT TRUCKS GP40LP2

卡特彼勒 LIFT TRUCKS GP40LP2

价格
12,000 USD
年份
1999
使用小时
9016 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar LIFT TRUCKS GP40LP2
NMC
产品类别其他叉车
生产号/编号1CM02817
内部库存编号EQN057981
目录编号CU4370864
制造年份1999
使用小时9016 小时 h
国家美国
机器位置Doniphan, NE
定价
不含税价格$12,000
-
含税价格-
Features
其他信息59" WIDE CARRIAGE & SIDESHIFT
BACK-UP ALARM / AMBER STROBE
CASCADE SIDESHIFT 46.8"
FORKLIFT PNU 8000#
MAST 159" SIMPLEX / 106.3 OAL / 5.9 FFH
SINGLE FUNCTION HOSING
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
NMC见库存网站选择联系人
Greg Siedelmann
电话:+1 402 891 8600 ext 2066
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话