Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Preço
20 500 USD
Ano
2014
Horas de utilização
3351 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC
NMC
Grupo de produtosEmpilhadores - Outros
Número de sérieAT3540239
N°. de ref. de armazémEQN090211
Número de catálogoCU4368835
Ano de fabrico2014
Horas de utilização3351 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaDoniphan, NE
Preço
Preço sem IVA20 500 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes188" MFH / 84.5" OALH / 36" FFH TRIPLEX
39.5" WIDE ITA CLASS II INTEGRAL SIDESHIFTER
CATERPILLAR 5000# IC PNEU
FORKLIFT PNU 5000#
K25 GLE P 10001 6K57A DUAL FUEL
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING - TRIPLEX MAST
SOLID PNEUMATIC TIRES - NEW
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Greg Siedelmann
Telefone:+1 402 891 8600 ext 2066
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone