Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Prix
Sur Demande
Année
2013
Heures d'utilisation
3426 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC
NMC
CatégorieAutres Chariots élévateurs
Numéro de fabricationAT3534375
N° de stockEQN094581
Numéro de catalogueCU4401934
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation3426 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementDoniphan, NE
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PNEUMATIC TIRESPNEUMATIC TIRES
Autres informations188" MFH / 84.5" OALH / 36" FFH TRIPLEX
CATERPILLAR 5000# IC PNEU
FORKLIFT PNU 5000#
K25 GLE P 10001 6K57A
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING - TRIPLEX MAST
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Greg Siedelmann
Téléphone:+1 402 891 8600 ext 2066
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone