Caterpillar LIFT TRUCKS 2P5000

Caterpillar LIFT TRUCKS 2P5000

Prix
15 000 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
8874 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar LIFT TRUCKS 2P5000
MADISA
CatégorieAutres Chariots élévateurs
Numéro de fabricationAT3536669
N° de stockM20400
Numéro de catalogueCU4316792
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation8874 h
PaysMexique
EmplacementCasas Grandes
Prix
Prix (hors TVA)15 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
BEACONBEACON
FOURCHESFORKS
ENGINE TYPE - LIQUID PROPANEENGINE TYPE - LIQUID PROPANE
HYDROSTATIC STEERINGHYDROSTATIC STEERING
SINGLE SPEED TRANSMISSIONSINGLE SPEED TRANSMISSION
CUSHION TIRESCUSHION TIRES
HYDROSTATIC TRANSMISSIONHYDROSTATIC TRANSMISSION
Autres informationsCARRIAGE, SIDE SHIFT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • transmission
  • direction
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • réducteurs
  • pneus
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
moteur
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Assez bienBanda vieja
  • Assez bien
  • Assez bienMangueras viejas
  • Bien
transmission
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Oui
hydraulique
  • Assez bienMangueras cristalizadas por calor
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Oui
réducteurs
  • Assez bienCon poco juego
pneus
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Fabricant de pneus6.50x1020NonOuiOui
Taille du pneu28x9x1545NonOuiOui
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Edgar Mendoza Martinez
Mexique
Téléphone:+52 81 84002000 ext 407
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone